Termostat do ogrzewania podłogowego DEVIreg™ Smart z aplikacją DEVIsmart™ App



DEVIreg™ Smart jest intuicyjnym, programowalnym termostatem podłączonym do sieci Wi-Fi i aplikacji DEVIsmart™ App umożliwiającej sterowanie termostatem z każdego miejsca w dowolnym momencie. Jest zaprojektowany tylko do montażu na stałe i dlatego dzięki specjalnej dwuczęściowej konstrukcji pasuje do szerokiej gamy ramek i czujników. Instalacja termostatu DEVIreg™ Smart, przy użyciu aplikacji DEVIsmart™ App, jest szybka i intuicyjna. Termostat wyposażony jest w detekcję otwartego okna i program oszczędzający energię. Umożliwia on sterowanie optymalnym załączaniem/wyłączaniem systemu grzewczego, jednocześnie zapewniając uzyskanie żądanej temperatury w odpowiednim czasie, a tym samym obniżenie kosztów ogrzewania.

DEVIreg™ Smart objęty jest najdłuższą na rynku w tej kategorii produktowej 5-letnią gwarancją.

Termostat oferuje wiele dodatkowych funkcji:

• panel dotykowy,
• wykrywanie otwartego okna,
• przycisk szybkiego dostępu do funkcji ochrony przeciwzamrożeniowej, nieobecności oraz programatora czasowego,
• odczyt zużycia energii,
• sterowanie ogrzewaniem z dowolnego miejsca,
• możliwość współpracy z 10 urządzeniami mobilnymi za pośrednictwem aplikacji DEVIsmart™ App,
• możliwość komunikacji z dwoma urządzeniami mobilnymi jednocześnie.

Dowiedz się więcej na www.devismart.pl


Termostat do ogrzewania podłogowego DEVIreg™ Smart z aplikacją DEVIsmart™ App

Parametry techniczne



Numer katalogowyOpisOpisRodzaj skali
(°C)
Obciążenie
(W)
Stopień ochrony IPGwarancja
(lat)

DEVIreg™ Smart

140F1140 DEVIreg Smart ŚnieżnobiałyWi-Fi Termostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1141 DEVIreg Smart BiałyWi-Fi Termostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1142 DEVIreg Smart Kość słoniowaWi-Fi Termostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1143 DEVIreg Smart CzarnyWi-Fi Termostat 16A / 3680W@230V~IP21 


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
DEVIreg Smart
pl_DS - DEVIreg Smart.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDLUA149, Język: polski, Data udostępnienia: 15/12 2016
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności DEVIreg™ Smart
DEVIreg Smart_DZ_04.pdf (1,4 Mb), Numer literatury: VCJWB249, Język: polski, Data udostępnienia: 03/07 2018
 


Deklaracje zgodności
 
Warunki gwarancji DEVI
DEVIwarranty 2018.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VJLUA149, Język: polski, Data udostępnienia: 31/07 2018
 


Instrukcja
 
DEVIreg Smart
DEVIreg_Smart_VIJWF249_08096254.pdf (1,2 Mb), Numer literatury: VIJWF249, Język: polski, Data udostępnienia: 26/07 2017
 


Podręcznik
 
Katalog produktów DEVI
Katalog produktów DEVI 2018.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VGLUI149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/05 2018