Jednostronnie zasilany kabel grzejny DEVIsafe™ 20T



DEVIsafe™ 20T jest wydajnym, elastycznym kablem grzejnym który spełnia rygorystyczne wymagania klasy M2 normy IEC 60800:2009.

Okrągły przekrój kabla ułatwia instalację w zastosowaniach zewnętrznych, takich jak instalacje dachowe w rynnach i rurach spustowych oraz instalacje gruntowe na schodach, zjazdach do garaży, itp.

DEVIsafe™ to w pełni ekranowany, jednostronnie zasilany kabel grzejny z bardzo wytrzymałą, odporną na promieniowanie UV, czarną izolacją zewnętrzną wykonaną z PCV.

Dzięki użyciu najwyższej jakości materiałów oraz wytrzymałej konstrukcji dostarczamy kable DEVIsafe™ z unikalną 20-letnią gwarancją DEVIwarranty™.


Jednostronnie zasilany kabel grzejny DEVIsafe™ 20T

Parametry techniczne



Numer katalogowyNazwaMoc jednostkowa
(W/mb)
Długość kabla
(m)
Moc
(W)
Napięcie zasilania
(V)
Budowa

DEVIsafe™ 20T 230V

140F1273 DEVIsafe™ 20T 230V206m125230kabel grzejny stałooporowy, jednostronnie zasilany
140F1274 DEVIsafe™ 20T 230V2012m245230kabel grzejny stałooporowy, jednostronnie zasilany
140F1275 DEVIsafe™ 20T 230V2017m335230kabel grzejny stałooporowy, jednostronnie zasilany
140F1276 DEVIsafe™ 20T 230V2025m505230kabel grzejny stałooporowy, jednostronnie zasilany
140F1277 DEVIsafe™ 20T 230V2033m675230kabel grzejny stałooporowy, jednostronnie zasilany
140F1278 DEVIsafe™ 20T 230V2042m830230kabel grzejny stałooporowy, jednostronnie zasilany
140F1279 DEVIsafe™ 20T 230V2050m1000230kabel grzejny stałooporowy, jednostronnie zasilany
140F1280 DEVIsafe™ 20T 230V2060m1200230kabel grzejny stałooporowy, jednostronnie zasilany
140F1281 DEVIsafe™ 20T 230V2068m1370230kabel grzejny stałooporowy, jednostronnie zasilany
140F1282 DEVIsafe™ 20T 230V2085m1700230kabel grzejny stałooporowy, jednostronnie zasilany
140F1283 DEVIsafe™ 20T 230V20101m2040230kabel grzejny stałooporowy, jednostronnie zasilany
140F1284 DEVIsafe™ 20T 230V20118m2360230kabel grzejny stałooporowy, jednostronnie zasilany
140F1285 DEVIsafe™ 20T 230V20135m2685230kabel grzejny stałooporowy, jednostronnie zasilany
140F1286 DEVIsafe™ 20T 230V20152m3025230kabel grzejny stałooporowy, jednostronnie zasilany
140F1287 DEVIsafe™ 20T 230V20170m3385230kabel grzejny stałooporowy, jednostronnie zasilany
140F1288 DEVIsafe™ 20T 230V20194m3895230kabel grzejny stałooporowy, jednostronnie zasilany

DEVIsafe™ 20T 400V

140F1289 DEVIsafe™ 20T 400V2021m435400Okrągły, jednostronnie zasilany z ekranem
140F1290 DEVIsafe™ 20T 400V2029m590400Okrągły, jednostronnie zasilany z ekranem
140F1291 DEVIsafe™ 20T 400V2044m870400Okrągły, jednostronnie zasilany z ekranem
140F1292 DEVIsafe™ 20T 400V2058m1165400Okrągły, jednostronnie zasilany z ekranem
140F1293 DEVIsafe™ 20T 400V2073m1440400Okrągły, jednostronnie zasilany z ekranem
140F1294 DEVIsafe™ 20T 400V2087m1735400Okrągły, jednostronnie zasilany z ekranem
140F1295 DEVIsafe™ 20T 400V20104m2095400Okrągły, jednostronnie zasilany z ekranem
140F1296 DEVIsafe™ 20T 400V20133m2670400Okrągły, jednostronnie zasilany z ekranem
140F1297 DEVIsafe™ 20T 400V20148m2945400Okrągły, jednostronnie zasilany z ekranem
140F1298 DEVIsafe™ 20T 400V20176m3540400Okrągły, jednostronnie zasilany z ekranem
140F1299 DEVIsafe™ 20T 400V20205m4110400Okrągły, jednostronnie zasilany z ekranem


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
DEVIsafe™ 20T - 230V
DEVIsafe 20T_230V_VDHQW249_hi-res.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VDHQW249, Język: polski, Data udostępnienia: 05/09 2013
 
DEVIsafe™ 20T - 400V
DEVIsafe 20T_400V_VDHQX249_hi-res.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VDHQX249, Język: polski, Data udostępnienia: 05/09 2013
 


Certyfikaty
 
DEVIsafe™ 20T
DZ DEVIsafe_16.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VCJXA149, Język: polski, Data udostępnienia: 03/04 2017
 


Deklaracje zgodności
 
Warunki gwarancji DEVI
DEVIwarranty 2018.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VJLUA149, Język: polski, Data udostępnienia: 31/07 2018
 


Instrukcja
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Numer literatury: VIIWF34F, Język: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 16/01 2019
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Numer literatury: VIFSV44F, Język: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 31/10 2013
 
Zewnętrzne elementy grzejne
Outdoor_VIFSV449_PL.pdf (4,8 Mb), Numer literatury: VIFSV449, Język: polski, Data udostępnienia: 30/09 2015
 


Podręcznik
 
Katalog produktów DEVI
Katalog produktów DEVI 2018.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VGLUI149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/05 2018
 
Kompletne systemy grzewcze cz.2
Kompendium DEVI cz.2 - 2018 r..pdf (4,7 Mb), Numer literatury: VGFLB249, Język: polski, Data udostępnienia: 27/07 2018
 


Prospekt
 
DEVIflex - Oryginalne kable stały się jeszcze lepsze
NowabroszuraDEVIflexiDEVIsafe.pdf (1,7 Mb), Numer literatury: VBHQB149, Język: polski, Data udostępnienia: 02/12 2013