Termostat do ogrzewania podłogowego DEVIreg™ Touch



DEVIreg™ Touch jest to elektroniczny regulator temperatury z zegarem i tygodniowym programatorem. Współpracuje z dwoma typami czujników: powietrznym i podłogowym lub z każdym z nich niezależnie.

Termostat do ogrzewania podłogowego DEVIreg™ Touch objęty jest najdłuższą na rynku w tej kategorii produktowej 5-letnią gwarancją.

Termostat oferuje wiele dodatkowych funkcji:

• dotykowy ekran,
• możliwość przenoszenia nastaw przy pomocy kodu,
• oszczędność energii i zmniejszenie kosztów ogrzewania do 20%,
• funkcja „otwarte okno”,
• zabezpieczenie przed dziećmi,
• możliwość ustawienia okresów temperatury komfortowej i ekonomicznej niezależnie dla każdego dnia tygodnia,
• funkcja prognozowania z optymalizacją załączenia i wyłączenia ogrzewania,
• pomiar zużycia energii,
• podtrzymanie bateryjne godziny i daty przez 24 h, pozostałe nastawy nie ulegają kasowaniu.


Termostat do ogrzewania podłogowego DEVIreg™ Touch

Parametry techniczne



Numer katalogowyOpisOpisObciążenie
(W)
Stopień ochrony IPRodzaj skali
(°C)

DEVIreg™ Touch

140F1064 Devireg™ TouchTermostat z ramką16 A / 368021 
140F1069 Devireg™ TouchTermostat z ramką w kolorze czarnym16 A / 368021 
140F1071 Devireg™ TouchTermostat z ramką w kolorze śnieżnobiałym16 A / 368021 


Dokumentacja





Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności DEVIreg™ Touch
DZ DEVIreg Touch_16.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VCIIH249, Język: polski, Data udostępnienia: 31/03 2017
 


Deklaracje zgodności
 
Warunki gwarancji DEVI
DEVIwarranty 2018.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VJLUA149, Język: polski, Data udostępnienia: 31/07 2018
 


Instrukcja
 
DEVIreg™ Touch
DEVIregTouch_X012795_VIGDU249.pdf (7,5 Mb), Numer literatury: VIGDU249, Język: polski, Data udostępnienia: 31/07 2012
 


Instrukcja skrócona
 
DEVIreg Touch Quick Guide
DEVIreg_Touch_Quick_Guide_VQGDB14F.pdf (3,4 Mb), Numer literatury: VQGDB14F, Język: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 25/10 2013
 


Instrukcja użytkownika
 
DEVIreg™ Touch
DEVIregTouch_X012794_VUGDB249.pdf (2,1 Mb), Numer literatury: VUGDB249, Język: polski, Data udostępnienia: 31/07 2012
 


Podręcznik
 
Katalog produktów DEVI
Katalog produktów DEVI 2018.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VGLUI149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/05 2018
 
Kompletne systemy grzewcze cz.1
Kompendium DEVI cz. 1 Systemy wewnetrzne - 2018 r..pdf (5,9 Mb), Numer literatury: VGFLA249, Język: polski, Data udostępnienia: 11/07 2018
 


Prospekt
 
DEVIreg™ Touch - broszura
DEVIreg_Touch_VBGDB149_Installer_Brochure.pdf (8,5 Mb), Numer literatury: VBGDB149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/06 2012
 
DEVIreg™ Touch (klient indywidualny)
e3_DEVIreg_Touch_VBGDC149_EU_hand-out_CS3.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VBGDC149, Język: polski, Data udostępnienia: 28/06 2012