Ogrzewanie luster



System grzewczy DEVI całkowicie usuwa problem zaparowanych luster, który pojawia się szczególnie w małych łazienkach pozbawionych dobrego obiegu powietrza. Nasze rozwiązanie polega na zainstalowaniu pod lustrem elektrycznej folii grzejnej (do luster montowanych do
ściany) lub maty grzejnej (do luster przyklejanych do ściany). Niewielka ilość ciepła wydzielana przez folię/matę grzejną uniemożliwia skraplanie się pary wodnej na powierzchni lustra. System grzewczy DEVI załączany jest wraz z oświetleniem i wentylatorem przewietrzającym
łazienkę. Ułożenie folii/maty grzejnej nie wymaga dużych kwalifikacji instalatorskich i może być wykonane samodzielnie. Jedyną czynnością,
którą ze względów bezpieczeństwa należy zlecić elektrykowi, jest podłączenie maty do sieci zasilającej.

Produkty:
DEVIheat™ - dwustronnie zasilana i samoprzylepna mata o grubości 2,7 mm.
DEVIfoil™ - jednostronnie zasilana folia grzejna.


Ogrzewanie luster

Parametry techniczne



Numer katalogowyNazwaDługośćWysokośćObciążalność
(W)
Napięcie znamionowe
(V)

DEVIfoil™ Mirror

62000000 Devifoil™ do ogrzewania luster274 mm358 mm17,5 230
62000001 Devifoil™ do ogrzewania luster410 mm524 mm40 230
62000002 Devifoil™ do ogrzewania luster708 mm524 mm70 230
83000300 DEVIheat™ Mirror 150S600 mm800 mm75230/240
83000301 DEVIheat™ Mirror 150S700 mm500 mm50230/240


Dokumentacja





Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności DEVIfoil™
DZ folie lustra_16.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VCJUB149, Język: polski, Data udostępnienia: 03/04 2017
 


Deklaracje zgodności
 
Warunki gwarancji DEVI
DEVIwarranty 2018.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VJLUA149, Język: polski, Data udostępnienia: 31/07 2018
 


Instrukcja
 
DEVIfoil Mirror - Instrukcja Montażu
Devifoil_Mirror-heat_Instruction_VICYD202_hi-res.pdf (2,5 Mb), Numer literatury: VICYD202, Język: English, Data udostępnienia: 18/01 2013
 


Podręcznik
 
Katalog produktów DEVI
Katalog produktów DEVI 2018.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VGLUI149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/05 2018
 
Kompletne systemy grzewcze cz.1
Kompendium DEVI cz. 1 Systemy wewnetrzne - 2018 r..pdf (5,9 Mb), Numer literatury: VGFLA249, Język: polski, Data udostępnienia: 11/07 2018