Ogrzewacze DEVItronic™



DEVItronic™ jest to elektroniczny podgrzewacz zapobiegający kondensacji pary wodnej przez podgrzanie powietrza w zamkniętej obudowie o kilka stopni Celsjusza powyżej temperatury otoczenia. Elementem grzejnym jest silikonowy kabel grzejny umieszczony w metalowej obudowie tworzącej niskotemperaturowy, odporny na korozję radiator przekazujący ciepło do otoczenia.

Przewidziany jest do zapobiegania problemom kondensacji pary wodnej w rozdzielniach elektrycznych i sterujących. Niska temperatura radiatora nie powoduje uszkodzenia elementów obudowy wykonanych z tworzywa sztucznego.


Ogrzewacze DEVItronic™

Parametry techniczne



Ogrzewacze DEVItronic™
Numer katalogowyNazwaObciążalność
(W)
Napięcie znamionowe
(V)
Stopień ochrony IP

Devitronic™

60800075 Devitronic™ 12-48V 15W/10C15 12 - 48 IP 55
60800109 Devitronic™ 110-240V15 110 - 240 IP 55
60801156 Devitronic™ 240V 70W 145MM70 12 - 48 IP 55
60802071 Devitronic™ 12-48V 20W/10C20 12 - 48 IP 55
60802105 Devitronic™ 110-240V20 110 - 240 IP 55
60802113 Devitronic™ 220-440V20 12 - 48 IP 55
60802204 Devitronic™ 12-48V 40W/10C40 12 - 48 IP 55
60802253 Devitronic™ 110-240V40 110 - 240 IP 55
60802261 Devitronic™ 220-440V40 12 - 48 IP 55
60802402 Devitronic™ 240V 100W100 12 - 48 IP 55
60802451 Devitronic™ 240V 160W160 12 - 48 IP 55


Dokumentacja



Ogrzewacze DEVItronic™


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności DEVItronic™
DZ DEVItronic_16.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VCMEB149, Język: polski, Data udostępnienia: 03/04 2017
 


Deklaracje zgodności
 
Warunki gwarancji DEVI
DEVIwarranty 2018.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VJLUA149, Język: polski, Data udostępnienia: 31/07 2018
 


Podręcznik
 
Katalog produktów DEVI
Katalog produktów DEVI 2018.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VGLUI149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/05 2018