DEVIreg™ 550 termostat z zegarem



Termostat DEVIreg™ 550 posiada wbudowany zegar oraz możliwość programowego wyboru czujnika temperatury: podłogowy, powietrzny lub oba czujniki. Programowalny w cyklu tygodniowym zegar o rozdzielczości programowania 30 minut. Termostat jest inteligentnym urządzeniem z zegarem pozwalającym na osiągnięcie żądanej temperatury w ustalonym czasie. Uzyskujemy dzięki temu wysoki komfort przy bardziej ekonomicznym wykorzystaniu energii elektrycznej. Możliwe jest także ustawienie limitu maksymalnej temperatury podłogi np.: podłogi drewniane.

DEVIreg™ 550 posiada możliwość pracy w sieci utworzonej przez połączenie ze sobą do 31 termostatów. Można w ten sposób sterować z komputera PC indywidualnie każdym termostatem DEVIreg™ 550 włączonym w sieć po podłączeniu do interfejsu PC•PRO i zainstalowaniu programu DEVIcom™ na komputerze.


DEVIreg™ 550 termostat z zegarem

Parametry techniczne



Numer katalogowyOpisOpisRodzaj skali
(°C)
Obciążenie
(W)
Stopień ochrony IP

Devireg™ 550

140F1060 Devireg™ 550z czujnikiem powietrznym i podłogowym5 - 3516 A / 3600IP 30
140F1063 Devireg™ 550 srebrnyz czujnikiem powietrznym i podłogowym5 - 3516 A / 3600IP 30


Dokumentacja





Deklaracje zgodności
 
Warunki gwarancji DEVI
DEVIwarranty 2018.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VJLUA149, Język: polski, Data udostępnienia: 31/07 2018
 


Instrukcja
 
DEVIreg™ 550
DEVIreg550_X004529_VICKJ649.pdf (8,3 Mb), Numer literatury: VICKJ649, Język: polski, Data udostępnienia: 03/08 2012
 


Instrukcja użytkownika
 
DEVIreg™ 550
DEVIreg550_X006284_VUFDA349.pdf (11,5 Mb), Numer literatury: VUFDA349, Język: polski, Data udostępnienia: 02/08 2012
 


Oprogramowanie downloads
 
DEVI Matplanner
matplanner.zip (2,6 Mb), Numer literatury: VSHLA149, Język: polski, Data udostępnienia: 23/04 2012
 
DEVI Matplanner
matplanner_2_0.zip (2,9 Mb), Numer literatury: VSHLA149, Język: polski, Data udostępnienia: 23/04 2012
 


Podręcznik
 
Katalog produktów DEVI
Katalog produktów DEVI 2018.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VGLUI149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/05 2018