DEVIreg™ 330



DEVIreg™330 jest elektronicznym termostatem dostępnym w trzech zakresach temperatur.
Istnieje możliwość wykorzystania termostatu do sterowania ogrzewaniem lub wentylacją. Posiada dodatkową funkcję obniżenia temperatury o 5°C (opcjonalnie w połączeniu z dodatkowym, zewnętrznym zegarem).

Termostat stosowany jest do sterowania instalacjami ogrzewania podłogowego, przeciwoblodzeniowymi oraz specjalnymi.


DEVIreg™ 330

Parametry techniczne



Numer katalogowyOpisOpisRodzaj skali
(°C)
Obciążenie
(W)
Stopień ochrony IP

DEVIreg™ 330 series

140F1070 Devireg™ 330Montaż na szynie DIN-10 - +1016 A / 3600IP 20
140F1072 Devireg™ 330Montaż na szynie DIN+5 - +4516 A / 3600IP 20
140F1073 Devireg™ 330Montaż na szynie DIN+60 - +16016 A / 3600IP 20


Dokumentacja





Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności DEVIreg™ 316
DZ DEVIreg 316_16.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VCIIB249, Język: polski, Data udostępnienia: 03/04 2017
 
Deklaracja zgodności DEVIreg™ 330
DZ DEVIreg 330_16.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VCIIB349, Język: polski, Data udostępnienia: 03/04 2017
 


Deklaracje zgodności
 
Warunki gwarancji DEVI
DEVIwarranty 2018.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VJLUA149, Język: polski, Data udostępnienia: 31/07 2018
 


Instrukcja
 
DEVIreg™ 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_08091305_VIGDQ249.pdf (1,5 Mb), Numer literatury: VIGDQ249, Język: polski, Data udostępnienia: 31/05 2013
 
DEVIreg™ 330 (+60 to +160°C)
DEVIreg330_60_160_X005732_08091334_VIGDR249.pdf (1,4 Mb), Numer literatury: VIGDR249, Język: polski, Data udostępnienia: 07/06 2013
 
DEVIreg™ 330 (-10 +10)
DEVIreg330-10_10_X005688_08090017_VICKG349.pdf (1,4 Mb), Numer literatury: VICKG349, Język: polski, Data udostępnienia: 06/06 2013
 


Podręcznik
 
Katalog produktów DEVI
Katalog produktów DEVI 2018.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VGLUI149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/05 2018
 
Kompletne systemy grzewcze cz.2
Kompendium DEVI cz.2 - 2018 r..pdf (4,7 Mb), Numer literatury: VGFLB249, Język: polski, Data udostępnienia: 27/07 2018
 
Kompletne systemy grzewcze cz.3
Kompendium DEVI cz.3 - 2017 r..pdf (6,3 Mb), Numer literatury: VGFLC249, Język: polski, Data udostępnienia: 26/07 2017