Bezprzewodowy system sterowania ogrzewaniem podłogowym DEVIlink™



DEVIlink™ jest nowoczesnym systemem sterowania instalacjami ogrzewania podłogowego. Składa się z centralnego panelu sterującego DEVIlink™ CC PSU WI-FI oraz regulatorów DEVIlink™ FT i DEVIlink™ RS zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach. DEVIlink™ FT pełni także funkcję modułu zasilającego maty/kable grzejne. System DEVIlink™ może również współpracować z wzmacniaczem sygnału DEVIlink™ RU.

Panel centralny DEVIlink™ CC PSU WI-FI umożliwia sterowanie ogrzewaniem za pośrednictwem smartfona z aplikacją Danfoss Link™ App. Jest on zarówno intuicyjny, jak i charakteryzuje się doskonałym wzornictwem. Wszystko odbywa się za pośrednictwem eleganckiego ekranu dotykowego lub smartfona. Nazywamy to inteligentnym ogrzewaniem. DEVIlink™ umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury, co gwarantuje maksymalny komfort. Podczas dnia termostaty utrzymują preferowaną temperaturę. W nocy automatycznie obniżają temperaturę do 17°C, która jest idealna dla zdrowego i regenerującego snu.

Aplikacja Danfoss Link™ App umożliwia łatwe sterowanie zarówno elektronicznymi termostatami grzejnikowymi, jak i ogrzewaniem podłogowym.

W skład systemu DEVIlink™ wchodzą:
• centralny panel z zasilaczem podtynkowym DEVIlink™ CC PSU Wi-Fi,
• termostat z czujnikiem temperatury pomieszczenia DEVIlink™ RS,
• termostat z czujnikiem temperatury podłogi DEVIlink™ FT,
• wzmacniacz sygnału DEVIlink™ RU.


Bezprzewodowy system sterowania ogrzewaniem podłogowym DEVIlink™

Parametry techniczne



Numer katalogowyOpisOpisStopień ochrony IP

DEVIlink™

140F1135 DEVIlink™ CC PSU Wi-FiPanel centralny21
140F1136 DEVIlink™ RSTermostat pokojowy21
140F1137 DEVIlink™ FTTermostat podłogowy31
140F1138 DEVIlink™ RUWzmacniacz sygnału21


Dokumentacja





Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności DEVIlink™ FT
DEVIlink FT_DZ_01.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VCIIG349, Język: polski, Data udostępnienia: 03/07 2018
 


Deklaracje zgodności
 
Warunki gwarancji DEVI
DEVIwarranty 2018.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VJLUA149, Język: polski, Data udostępnienia: 31/07 2018
 


Instrukcja
 
DEVIlink RU
DEVIlinkRU_VIJWB249_08096216_PL.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VIJWB249, Język: polski, Data udostępnienia: 10/10 2017
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA549_08095946.pdf (5,3 Mb), Numer literatury: VICKA549, Język: polski, Data udostępnienia: 12/10 2017
 
DEVIlink™ FT - Termostat podłogowy
DEVIlinkFT_VICKB549_08095942.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VICKB549, Język: polski, Data udostępnienia: 05/10 2017
 
DEVIlink™ HR - Przekaźnik podtynkowy
DEVILINK HR_PL_Jul09.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VIGDI149, Język: polski, Data udostępnienia: 07/01 2010
 
DEVIlink™ PR - Gniazdo wtykowe
DEVILINK PR_PL_JUL09.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VIGDH149, Język: polski, Data udostępnienia: 07/01 2010
 
DEVIlink™ RS - Regulator temperatury powietrza
DEVIlink_RS_VICKC449_08095938.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VICKC449, Język: polski, Data udostępnienia: 06/10 2017
 


Karta produktu
 
Devilink™ CC – panel centralny
Devilink_CC_VLFRD249_hi-res.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VLFRD249, Język: polski, Data udostępnienia: 03/08 2009
 


Oprogramowanie downloads
 
Devilink™ CC - dlcc-2.1.35.zip
dlcc-2.1.35.zip (13,8 Mb), Numer literatury: VSGDB102, Język: English, Data udostępnienia: 18/03 2012
 
Devilink™ CC - dlcc-2.7.42.zip
dlcc-2.7.42.zip (8,8 Mb), Numer literatury: VSCKA802, Język: English, Data udostępnienia: 19/02 2014
 


Podręcznik
 
Katalog produktów DEVI
Katalog produktów DEVI 2018.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VGLUI149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/05 2018
 
Kompletne systemy grzewcze cz.1
Kompendium DEVI cz. 1 Systemy wewnetrzne - 2018 r..pdf (5,9 Mb), Numer literatury: VGFLA249, Język: polski, Data udostępnienia: 11/07 2018