DEVImat™ 100/150/200T



Jednostronnie zasilana mata grzejna z ekranem ochronnym.

Własności:
- samoprzylepna
- cienka, tylko 3,8 mm grubości
- trudnopalna
- ekran na całym obwodzie kabla grzejnego

Typowe zastosowania:
- wewnętrzne ogrzewanie podłogowe
- podłogi cienkowarstwowe


DEVImat™ 100/150/200T

Parametry techniczne



Numer katalogowyNazwaMoc
(W)
Powierzchnia maty
(m2)
Moc
(W)
Napięcie znamionowe
(V)
Budowa kabla

DEVImat™ 100T

140F0415 DEVImat™ 100T 1001100230dwużyłowa
140F0416 DEVImat™ 100T1001.5150230dwużyłowa
140F0417 DEVImat™ 100T 1002200230dwużyłowa
140F0418 DEVImat™ 100T 1002,5250230dwużyłowa
140F0419 DEVImat™ 100T 1003300230dwużyłowa
140F0420 DEVImat™ 100T 1003,5350230dwużyłowa
140F0421 DEVImat™ 100T 1004400230dwużyłowa
140F0422 DEVImat™ 100T 1005500230dwużyłowa
140F0423 DEVImat™ 100T 1006600230dwużyłowa
140F0424 DEVImat™ 100T 1007700230dwużyłowa
140F0425 DEVImat™ 100T 1008800230dwużyłowa
140F0426 DEVImat™ 100T 1009900230dwużyłowa
140F0427 DEVImat™ 100T 100101000230dwużyłowa
140F0428 DEVImat™ 100T 100121200230dwużyłowa

DEVImat™ 150T

140F0444 DEVImat™ 150T1500.575230dwużyłowa
140F0445 DEVImat™ 150T1501150230dwużyłowa
140F0446 DEVImat™ 150T1501,5225230dwużyłowa
140F0447 DEVImat™ 150T1502300230dwużyłowa
140F0448 DEVImat™ 150T1502,5375230dwużyłowa
140F0449 DEVImat™ 150T1503450230dwużyłowa
140F0450 DEVImat™ 150T1503,5525230dwużyłowa
140F0451 DEVImat™ 150T1504600230dwużyłowa
140F0452 DEVImat™ 150T1505750230dwużyłowa
140F0453 DEVImat™ 150T1506900230dwużyłowa
140F0454 DEVImat™ 150T15071050230dwużyłowa
140F0455 DEVImat™ 150T15081200230dwużyłowa
140F0456 DEVImat™ 150T15091350230dwużyłowa
140F0457 DEVImat™ 150T150101500230dwużyłowa
140F0458 DEVImat™ 150T150121800230dwużyłowa

DEVImat™ 200T

140F1735 DEVImat™ 200T2000,4587230dwużyłowa
140F1736 DEVImat™ 200T2003,45695230dwużyłowa
140F1737 DEVImat™ 200T20071385230dwużyłowa
140F1738 DEVImat™ 200T2007,81565230dwużyłowa
140F1739 DEVImat™ 200T2008,81715230dwużyłowa
83020736 DEVImat™ 200T2001,05215230dwużyłowa
83020737 DEVImat™ 200T2001,45285230dwużyłowa
83020738 DEVImat™ 200T2002,1430230dwużyłowa
83020739 DEVImat™ 200T2002,5500230dwużyłowa
83020740 DEVImat™ 200T2003,1605230dwużyłowa
83020742 DEVImat™ 200T2004,3845230dwużyłowa
83020743 DEVImat™ 200T2004,95990230dwużyłowa
83020744 DEVImat™ 200T2006,11210230dwużyłowa
83020748 DEVImat™ 200T20010,52070230dwużyłowa


Dokumentacja





Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności DEVImat™ 100T/150T/200T
DZ DEVImat_16.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VCFTE249, Język: polski, Data udostępnienia: 31/03 2017
 


Deklaracje zgodności
 
Warunki gwarancji DEVI
DEVIwarranty 2018.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VJLUA149, Język: polski, Data udostępnienia: 31/07 2018
 


Instrukcja
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Numer literatury: VIJUA34F, Język: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 16/01 2019
 
Devimat DTIF-100, Devimat DTIF-150
devimatDTIF100_150.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VICJW149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/07 2009
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Numer literatury: VIFTH54F, Język: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 02/09 2013
 
Wewnętrzne aplikacje grzejne i ogrzewanie rur
Indoor_VIFTH449_PL.pdf (4,7 Mb), Numer literatury: VIFTH549, Język: polski, Data udostępnienia: 23/09 2013
 


Karta produktu
 
DEVImat™ DTIF
DEVImat-DTIF_VLFTA249_hi-res.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VLFTA249, Język: polski, Data udostępnienia: 22/03 2013
 


Oprogramowanie downloads
 
DEVI Matplanner
matplanner.zip (2,6 Mb), Numer literatury: VSHLA149, Język: polski, Data udostępnienia: 23/04 2012
 
DEVI Matplanner
matplanner_2_0.zip (2,9 Mb), Numer literatury: VSHLA149, Język: polski, Data udostępnienia: 23/04 2012
 


Podręcznik
 
Katalog produktów DEVI
Katalog produktów DEVI 2018.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VGLUI149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/05 2018
 
Kompletne systemy grzewcze cz.1
Kompendium DEVI cz. 1 Systemy wewnetrzne - 2018 r..pdf (5,9 Mb), Numer literatury: VGFLA249, Język: polski, Data udostępnienia: 11/07 2018