DEVIheat™ 150S



Samoprzylepne, dwustronnie zasilane maty grzejne DEVIheat 150S o grubości 3mm to bardzo cienkie przewody grzejne, fabrycznie przymocowane do elastycznej plastikowej siatki o wydajności 150W/m2.

Wykonane są z najcieńszego kabla w ofercie produktowej, dzięki czemu mogą być instalowane wszędzie tam, gdzie nie można znacząco podnieść poziomu podłogi.

Stosowane są do ogrzewania pomieszczeń, dogrzewania posadzek kamiennych oraz renowacji starych podłóg.
Spodnia strona maty pokryta jest klejem, co znacznie skraca czas jej montażu. Dodatkowo możliwa jest oszczędność na zaprawie klejowej nawet do 100 PLN w łazience o powierzchni 5m2.

Dane techniczne:

• rodzaj kabla: jednożyłowy z ekranem
• napięcie zasilania: 220 - 240 V AC
• moc jednostkowa: 150 W/m2 przy 230 V
• średnica kabla: 3,0 mm
• kabel zasilający: 2 x 4,0 m (1 x 1,0 mm2 + ekran)
• izolacja wewnętrzna: FEP (fluoroplast)
• izolacja zewnętrzna: PVDF (polifluorek winylidenu)
• ekran: 10 x żyły miedziane
• max. temperatura otoczenia: 120°C (niezasilany), 110°C (zasilany)
• wytrzymałość na rozciąganie: 120 N
• min. temperatura montażu: -5°C
• min. średnica gięcia: 50 mm
• wytrzymałość na odkształcenia: 600 N
• stopień ochrony: IP X7
• certyfikat: CE, SEMKO


DEVIheat™ 150S

Parametry techniczne



Numer katalogowyNazwaMoc
(W)
Powierzchnia maty
(m2)
Moc
(W)
Napięcie znamionowe
(V)
Budowa kabla

DEVIheat™ 150S

140F0328 DEVIheat™ 150S 1500,575230jednożyłowa
140F0329 DEVIheat™ 150S1501150230jednożyłowa
140F0330 DEVIheat™ 150S1501,5225230jednożyłowa
140F0331 DEVIheat™ 150S1502300230jednożyłowa
140F0332 DEVIheat™ 150S1502,5375230jednożyłowa
140F0333 DEVIheat™ 150S1503450230jednożyłowa
140F0334 DEVIheat™ 150S1503,5525230jednożyłowa
140F0335 DEVIheat™ 150S1504600230jednożyłowa
140F0336 DEVIheat™ 150S1505750230jednożyłowa
140F0338 DEVIheat™ 150S1506900230jednożyłowa
140F0339 DEVIheat™ 150S15071050230jednożyłowa
140F0340 DEVIheat™ 150S15081200230jednożyłowa
140F0337 DEVIheat™ 150S15091350230jednożyłowa
140F0341 DEVIheat™ 150S150101500230jednożyłowa


Dokumentacja





Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności DEVIheat™ 100S/150S
DZ DEVIheat_16.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VCFTF249, Język: polski, Data udostępnienia: 31/03 2017
 


Deklaracje zgodności
 
Warunki gwarancji DEVI
DEVIwarranty 2018.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VJLUA149, Język: polski, Data udostępnienia: 31/07 2018
 


Instrukcja
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Numer literatury: VIJUA34F, Język: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 16/01 2019
 
Devimat DSVF-100, Devimat DSVF-150
devimatDSVF100_150.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: VICJV149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/07 2009
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Numer literatury: VIFTH54F, Język: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 02/09 2013
 
Wewnętrzne aplikacje grzejne i ogrzewanie rur
Indoor_VIFTH449_PL.pdf (4,7 Mb), Numer literatury: VIFTH549, Język: polski, Data udostępnienia: 23/09 2013
 


Podręcznik
 
Katalog produktów DEVI
Katalog produktów DEVI 2018.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VGLUI149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/05 2018
 
Kompletne systemy grzewcze cz.1
Kompendium DEVI cz. 1 Systemy wewnetrzne - 2018 r..pdf (5,9 Mb), Numer literatury: VGFLA249, Język: polski, Data udostępnienia: 11/07 2018