DEVIbasic™ 20S



Dwustronnie zasilane kable grzejne z ekranem ochronnym.

Właściwości:
- Bezhalogenowe
- Trudnopalne

Typowe zastosowania:
- Usuwanie śniegu i lodu ze schodów i chodników, zjazdów do garaży i ramp
- Ogrzewanie pomieszczeń (systemy akumulacyjne)
- Ogrzewanie posadzki w chłodniach (tylko kable zasilane na 400V)


DEVIbasic™ 20S

Parametry techniczne



Numer katalogowyNazwaMoc jednostkowa
(W/mb)
Długość kabla
(m)
Moc
(W)
Napięcie zasilania
(V)
BudowaTyp

DEVIbasic™ 20S (DSIG)

140F0218 DEVIbasic™ 20S/230V2032640230jednożyłowa 
140F0219 DEVIbasic™ 20S/230V2039800230jednożyłowa 
140F0220 DEVIbasic™ 20S/230V20531070230jednożyłowa 
140F0221 DEVIbasic™ 20S/230V20631260230jednożyłowa 
140F0222 DEVIbasic™ 20S/230V20741465230jednożyłowa 
140F0223 DEVIbasic™ 20S/230V20911820230jednożyłowa 
140F0224 DEVIbasic™ 20S/230V201102215230jednożyłowa 
140F0225 DEVIbasic™ 20S/230V 201312640230jednożyłowa 
140F0226 DEVIbasic™ 20S/230V201593170230jednożyłowa 
140F0227 DEVIbasic™ 20S/230V201923855230jednożyłowa 
140F0228 DEVIbasic™ 20S/230V202284565230jednożyłowa 
140F0229 DEVIbasic™ 20S/400V20561100400jednożyłowa 
140F0230 DEVIbasic™ 20S/400V20691375400jednożyłowa 
140F0231 DEVIbasic™ 20S/400V20931850400jednożyłowa 
140F0232 DEVIbasic™ 20S/400V201262250400jednożyłowa 
140F0233 DEVIbasic™ 20S/400V201583175400jednożyłowa 
140F0234 DEVIbasic™ 20S/400V201923850400jednożyłowa 
140F0235 DEVIbasic™ 20S/400V202294575400jednożyłowa 


Dokumentacja





Deklaracje zgodności
 
Warunki gwarancji DEVI
DEVIwarranty 2018.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VJLUA149, Język: polski, Data udostępnienia: 31/07 2018
 


Instrukcja
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Numer literatury: VIIWF34F, Język: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 16/01 2019
 
Deviflex DSIG-20
inst_DSIG20.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VIFSE149, Język: polski, Data udostępnienia: 13/04 2011
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Numer literatury: VIFTH54F, Język: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 02/09 2013
 
Wewnętrzne aplikacje grzejne i ogrzewanie rur
Indoor_VIFTH449_PL.pdf (4,7 Mb), Numer literatury: VIFTH549, Język: polski, Data udostępnienia: 23/09 2013
 


Podręcznik
 
Katalog produktów DEVI
Katalog produktów DEVI 2018.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VGLUI149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/05 2018
 
Kompletne systemy grzewcze cz.1
Kompendium DEVI cz. 1 Systemy wewnetrzne - 2018 r..pdf (5,9 Mb), Numer literatury: VGFLA249, Język: polski, Data udostępnienia: 11/07 2018
 


Prospekt
 
DEVIflex - Oryginalne kable stały się jeszcze lepsze
NowabroszuraDEVIflexiDEVIsafe.pdf (1,7 Mb), Numer literatury: VBHQB149, Język: polski, Data udostępnienia: 02/12 2013