Termostat do ogrzewania podłogowego DEVIreg™ 528/530/531/532



DEVIreg™ 528/530/531/532 są elektronicznymi termostatami z wyłącznikiem. Posiadają wbudowaną funkcję ochrony przed zamarzaniem (+5°C) oraz układ kontroli działania czujnika, który wyłącza ogrzewanie w przypadku awarii czujnika temperatury podłogi.

Termostaty dostępne są w czterech wersjach:

DEVIreg™ 528 - z podłogowym czujnikiem temperatury,
DEVIreg™ 530 - z podłogowym czujnikiem temperatury,
DEVIreg™ 531 - z wbudowanym powietrznym czujnikiem temperatury,
DEVIreg™ 532 - z dwoma czujnikami: powietrznym (wbudowany) i podłogowym.


Termostat do ogrzewania podłogowego DEVIreg™ 528/530/531/532

Parametry techniczne



Numer katalogowyOpisOpisRodzaj skali
(°C)
Obciążenie
(W)
Stopień ochrony IPTyp

DEVIreg™ 530 series

140F1030 Devireg™ 530z czujnikiem podłogowym0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31 
140F1034 Devireg™ 531z czujnikiem powietrznym5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31 
140F1037 Devireg™ 532 z czujnikiem powietrznym i podłogowym5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31 
140F1043 Devireg™ 528 z czujnikiem podłogowym0 - 6230V ~ 10 A / 3450IP 31 


Dokumentacja





Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności DEVIreg™ 530/1/2
DZ DEVIreg 528_53X__16.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VCIID249, Język: polski, Data udostępnienia: 31/03 2017
 


Deklaracje zgodności
 
Warunki gwarancji DEVI
DEVIwarranty 2018.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VJLUA149, Język: polski, Data udostępnienia: 31/07 2018
 


Instrukcja
 
DEVIreg™ 528
DEVIreg 528.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VIGDN149, Język: polski, Data udostępnienia: 25/07 2016
 
DEVIreg™ 530
DEVIreg530_X005654_VICKH249_1.pdf (7,0 Mb), Numer literatury: VICKH349, Język: polski, Data udostępnienia: 12/04 2017
 
DEVIreg™ 531
DEVIreg531_X005671_VIGDP149_1_c.pdf (7,1 Mb), Numer literatury: VIGDP249, Język: polski, Data udostępnienia: 12/04 2017
 
DEVIreg™ 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO149_1.pdf (7,1 Mb), Numer literatury: VIGDO249, Język: polski, Data udostępnienia: 12/04 2017
 


Multimedia
 
Devireg 530X Video
Devireg530-clips.wmv (5,8 Mb), Numer literatury: VVCKA102, Język: English, Data udostępnienia: 30/06 2008
 


Podręcznik
 
Katalog produktów DEVI
Katalog produktów DEVI 2018.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VGLUI149, Język: polski, Data udostępnienia: 09/05 2018
 
Kompletne systemy grzewcze cz.1
Kompendium DEVI cz. 1 Systemy wewnetrzne - 2018 r..pdf (5,9 Mb), Numer literatury: VGFLA249, Język: polski, Data udostępnienia: 11/07 2018